• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG
  • Mengenrabatt
SILVYN® FLEXILOK PG - PG Schlauchverschraubung
Extrem wirtschaftlich
Neue Verpackungseinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65500390
65500395
65500470
65500475
65500480
65500485
65500490
65500495
65500620
68100050
68100055
68100060
68100065
68100075
68100080
68100085
68100090
68100095
68880005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße Farbe

1.47 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG11grau

1.47 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG11schwarz

1.32 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10PG9grau

1.33 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10PG9schwarz

1.32 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10PG11grau

1.33 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG11schwarz

1.45 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10PG9grau

1.45 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10PG9schwarz

3.98 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG29grau

1.45 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10PG13.5grau

1.47 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10PG13.5schwarz

1.45 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10PG16grau

1.47 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10PG16schwarz

1.60 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG13.5schwarz

1.60 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10PG16grau

1.62 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10PG16schwarz

2.38 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10PG21grau

2.38 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG21schwarz

3.67 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG29schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzgrad (IP) IP66 Modell Gerade Material Polyamid 6
Material Dichtung TPE Art der Verbindung Gewinde Bautyp externes Gewinde
Drehbares Gewinde falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR wahr Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr
Gewindetyp Sonstige Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA wahr

Technischer Support