Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65500403 |
65500404 |
65500405 |
65500410 |
65500415 |
65500420 |
65500425 |
65500430 |
65500435 |
65500440 |
65500445 |
65500455 |
65500458 |
65500459 |
65500460 |
65500465 |
65500466 |
65500467 |
65500468 |
65500469 |
65500600 |
65500610 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | Material Dichtung | Farbe | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M12x1.5 | keine Abdichtung | schwarz | - | |
0.88 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12x1.5 | keine Abdichtung | grau | - | |
1.60 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | TPE | schwarz | wahr | |
1.33 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | TPE | grau | wahr | |
1.33 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | TPE | schwarz | wahr | |
1.48 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | TPE | grau | wahr | |
1.48 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | TPE | schwarz | wahr | |
1.47 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | TPE | grau | wahr | |
1.47 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20x1.5 | TPE | schwarz | wahr | |
1.60 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | TPE | grau | wahr | |
1.60 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | TPE | schwarz | wahr | |
2.77 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | TPE | schwarz | wahr | |
4.73 € | 2 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | keine Abdichtung | schwarz | - | |
6.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | keine Abdichtung | schwarz | - | |
3.32 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | TPE | grau | wahr | |
3.32 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | TPE | schwarz | wahr | |
4.73 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M40x1.5 | keine Abdichtung | grau | - | |
6.25 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M50x1.5 | keine Abdichtung | grau | - | |
10.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Sonstige | keine Abdichtung | schwarz | - | |
10.85 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Sonstige | keine Abdichtung | grau | - | |
1.70 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | TPE | grau | wahr | |
3.00 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | TPE | grau | wahr |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP66 | Modell | Gerade | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde | Drehbares Gewinde | falsch |
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Gewindetyp | metrisch |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Material Dichtung
Farbe
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften