Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
68100150 |
68100155 |
68100160 |
68100165 |
68100170 |
68100175 |
68100180 |
68100185 |
68100190 |
68100195 |
68100200 |
68100205 |
68100210 |
68100215 |
68100220 |
68100225 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG9 | schwarz | |
4.78 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG11 | schwarz | |
4.72 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG13.5 | schwarz | |
4.72 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG16 | schwarz | |
4.97 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG13.5 | schwarz | |
4.97 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | PG16 | schwarz | |
5.10 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG21 | schwarz | |
5.10 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG29 | schwarz | |
4.72 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG9 | grau | |
4.78 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG11 | grau | |
4.72 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG13.5 | grau | |
4.72 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG16 | grau | |
4.97 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG13.5 | grau | |
4.97 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG16 | grau | |
5.10 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG21 | grau | |
5.02 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG29 | grau |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP66 | Modell | 90° Biegung | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Gewindetyp | Sonstige | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften