Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55001090 |
55001091 |
55001092 |
55001093 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser | Gesamtgröße | Nenngröße in Zoll | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 70 | 68 | 94 | 153 | 2 1/2 Zoll | grau | |
54.03 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 95 | 95 | 120 | 191 | 3 1/2 Zoll | grau | |
54.23 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 95 | 95 | 120 | 191 | 3 1/2 Zoll | schwarz | |
38.27 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 68 | 94 | 153 | 2 1/2 Zoll | schwarz |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP66 | Modell | 90° Ellbogen | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | keine Abdichtung | Art der Verbindung | Snap-Verbindung | Bautyp | Flansch |
Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Gewindetyp | Sonstige | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser
Gesamtgröße
Nenngröße in Zoll
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften