SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA
  • Mengenrabatt
SILVYN® AFG-PA ist ein einteiliger Anschlussflansch mit Klappmechanismus speziell auf SILVYN® MAXI PA abgestimmt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55001080
55001081
55001085
55001086
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge Nenndurchmesser Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser Schlauch mit maximalem Außendurchmesser Gesamtgröße Nenngröße in Zoll Farbe

29.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1096.4709496942 1/2 Zollgrau

34.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101239570.51261203 1/2 Zollgrau

29.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1096.47065.596942 1/2 Zollschwarz

34.75 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 101239570.51261203 1/2 Zollschwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzgrad (IP) IP66 Modell Gerade Material Polyamid 6
Material Dichtung keine Abdichtung Art der Verbindung Snap-Verbindung Bautyp Flansch
Drehbares Gewinde falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR wahr Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr
Gewindetyp Sonstige Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA wahr

Technischer Support