Schrumpfschlauch PROTECT-M / PROTECT-T

Schrumpfschlauch PROTECT-M / PROTECT-T
  • Mengenrabatt
PROTECT-M/PROTECT-T Schrumpfschlauch ist ein dick/mittelwandiger Schrumpfschlauch mit einem 3:1 Schrumpfverhältnis für besonders anspruchsvolle Umgebungen wie bspw. Für Unterwasser- und Erdverlegung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61742455
61742456
61742457
61742458
61742459
61742460
61742461
61742462
61742463
61742464
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser vor dem Schrumpfen
(mm)
Wandstärke (nach dem Schrumpfen)
(mm)
Innendurchmesser nach dem Schrumpfen Modell Nennquerschnitt Nenndurchmesser Zoll

90.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132,654dickwandig10.21Sonstige

95.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10192,656dickwandig14.92Sonstige

78.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10453,712dickwandig35.34Sonstige

78.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10524,116dickwandig40.84Sonstige

78.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101304,245dickwandig102.1Sonstige

49.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122,23mittelwandig9.42Sonstige

65.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10332,68mittelwandig25.92Sonstige

55.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10402,612mittelwandig31.421 1/2 inch

34.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1056317mittelwandig43.98Sonstige

31.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10923,1526mittelwandig72.26Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schrumpfrate 3:1 Material Polyolefin (PEX) Farbe schwarz
Röhrenlänge(mm) 1 Halogenfrei wahr Betriebstemperatur 120
Mit Kleber innen wahr Typ Schrumpfen durch Hitze

Technischer Support