CROSS.PATCHKABEL

CROSS.PATCHKABEL
  • Mengenrabatt
Das Patchkabel für die Verbindung zweier Rechner ohne Einsatz einer zentralen aktiven Komponente. Das Kabel hat ein Kupfergeflecht und einen Außenmantel, der aus einer halogenfreien Mischung besteht. Cat.5e

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE6660
CE6661
CE6662
CE6664
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

8.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102

10.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103

13.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

22.83 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG-Größe 26 Kabelkonstruktion 4x2 Art der Steckerverbindung 1 RJ45 8(8)
Art der Steckerverbindung 2 RJ45 8(8) Kategorie 5E Pinbelegung gekreuzt
Farbe Außenmantel rot Farbe Anti-Knick-Mantel rot Kabelart SF/UTP
Knickschutztülle Aufgesetzt Verriegelungshebel Falsch Halogenfrei Wahr
Flammhemmende Version Wahr

Technischer Support