• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelbinder Quick Tie

Kabelbinder Quick Tie
  • Mengenrabatt
Quick Ties sind einfach wiederlösbare Kabelbinder in schwarz oder rot.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61710040
61710041
61710042
61710043
61721101
61721102
61721103
61721104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Farbe Max. Bündeldurchmesser Bandbreite UV-stabil gemäß ASTM D6779

0.03 €

100 8 Arbeitstage 10118rot263,4falsch

0.08 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 10238rot614falsch

0.17 €

100 Verfügbar 18 Arbeitstage 10318rot834,4falsch

0.57 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 10643rot1805,5falsch

0.03 €

100 8 Arbeitstage 10118schwarz263,4wahr

0.08 €

100 Verfügbar 10 Arbeitstage 10238schwarz614wahr

0.17 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 10318schwarz834,4wahr

0.57 €

100 Verfügbar 18 Arbeitstage 10643schwarz1805,5wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur 85 Bandverschluss Doppelverriegelungskopf Halogenfrei wahr
Material Kunststoff Materialqualität Polyamid/Polyethylen PA/PE Modell Verknotete Bindung
Lösbarer Verschluss wahr Textstreifen keine UL-Zulassung falsch

Technischer Support