Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Abschirmung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.22 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 7,4 | wahr | |
234.42 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 7,4 | wahr | |
586.05 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 250 | 6 | 7,4 | wahr | |
1,172.12 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 7,4 | wahr | |
117.22 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 7,4 | falsch | |
234.42 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 7,4 | falsch | |
586.05 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 6 | 7,4 | falsch | |
1,172.12 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 7,4 | falsch | |
185.52 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 9 | wahr | |
371.04 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 9 | wahr | |
927.60 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 250 | 10 | 9 | wahr | |
1,855.20 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 9 | wahr | |
185.52 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 9 | falsch | |
371.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 9 | falsch | |
927.60 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 10 | 9 | falsch | |
1,855.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 9 | falsch | |
257.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 9,9 | wahr | |
514.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 9,9 | wahr | |
1,285.70 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 16 | 9,9 | wahr | |
2,571.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 9,9 | wahr | |
257.14 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 9,9 | falsch | |
514.28 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 9,9 | falsch | |
1,285.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 16 | 9,9 | falsch | |
2,571.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 9,9 | falsch | |
411.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | 11,3 | wahr | |
2,055.03 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 25 | 11,3 | wahr | |
4,110.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 11,3 | wahr | |
411.00 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | 11,3 | falsch | |
2,055.03 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 25 | 11,3 | falsch | |
4,110.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 11,3 | falsch | |
566.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 35 | 13,1 | wahr | |
1,133.31 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 35 | 13,1 | wahr | |
2,833.30 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 35 | 13,1 | wahr | |
5,666.60 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 35 | 13,1 | wahr | |
566.67 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 50 | 35 | 13,1 | falsch | |
1,133.31 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 35 | 13,1 | falsch | |
2,833.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 35 | 13,1 | falsch | |
5,666.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 35 | 13,1 | falsch | |
1,513.42 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 50 | 15,9 | wahr | |
3,783.53 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 50 | 15,9 | wahr | |
7,567.05 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 50 | 15,9 | wahr | |
1,513.42 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 50 | 15,9 | falsch | |
3,783.53 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 50 | 15,9 | falsch | |
7,567.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 50 | 15,9 | falsch | |
1,959.35 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 70 | 17,6 | wahr | |
4,898.38 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 70 | 17,6 | wahr | |
9,796.76 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 70 | 17,6 | wahr | |
1,959.35 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 70 | 17,6 | falsch | |
4,898.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 70 | 17,6 | falsch | |
9,796.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 70 | 17,6 | falsch | |
2,612.34 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 95 | 19,8 | wahr | |
6,530.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 95 | 19,8 | wahr | |
13,061.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 95 | 19,8 | wahr | |
2,612.34 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 95 | 19,8 | falsch | |
6,530.83 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 95 | 19,8 | falsch | |
13,061.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 95 | 19,8 | falsch | |
3,471.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 23 | wahr | |
8,677.54 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 250 | 120 | 23 | wahr | |
17,355.06 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 120 | 23 | wahr | |
3,471.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 23 | falsch |
Loading...
Anzahl der Adern(Core) | 1 | Farbe äußerer Mantel | schwarz | Material äußerer Mantel | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Max. Leitertemperatur | 70 | Nennspannung U0 | 600 | Nennspannung U | 1000 |
Betriebstemperatur, fest montiert | 70 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderindentifikation | Farbe | Aderisolierung | PVC |
Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung über Verseilung | falsch | Verseilung | Rund |
Isoliert | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Abschirmung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften