Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61812947 |
61812948 |
61812949 |
61812950 |
61812960 |
61812970 |
61812980 |
61812990 |
61813000 |
61813010 |
61813020 |
61813030 |
61813040 |
61813050 |
61813085 |
61813086 |
61813088 |
61813089 |
61813093 |
61813094 |
61813096 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (mm) | Farbe | Bündeldurchmesser | Max. Bündeldurchmesser | Bandbreite | Bindedicke | Mindesthaltekraft | Betriebstemperatur | Halogenfrei | Materialqualität | Lösbarer Verschluss | Oberflächenbehandlung | UL-Zulassung | UV-stabil gemäß ASTM D6779 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | Rostfreier Stahl | 21 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | wahr | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | unbehandelt | - | - | |
0.40 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 125 | Rostfreier Stahl | 32 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | wahr | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | unbehandelt | - | - | |
0.47 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Rostfreier Stahl | 40 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | wahr | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | unbehandelt | - | - | |
0.65 € | 100 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | Sonstige | - | 51 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
0.73 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 360 | Sonstige | - | 102 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
0.90 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 520 | Sonstige | - | 152 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
1.13 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 680 | Sonstige | - | 203 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
1.10 € | 100 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 840 | Sonstige | - | 254 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
0.72 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | Sonstige | - | 51 | 7,9 | 0,26 | 1112 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
0.90 € | 100 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 360 | Sonstige | - | 102 | 7,9 | 0,26 | 1112 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
1.22 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 520 | Sonstige | - | 152 | 7,9 | 0,26 | 1112 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
1.40 € | 100 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 680 | Sonstige | - | 203 | 7,9 | 0,26 | 1112 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
2.25 € | 100 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 840 | Sonstige | - | 254 | 7,9 | 0,26 | 1112 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
3.45 € | 100 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1016 | Sonstige | - | 305 | 7,9 | 0,26 | 1112 | 500 | wahr | Rostfreier Stahl 304 (V2A) | wahr | unbehandelt | wahr | wahr | |
0.98 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | Rostfreier Stahl | 21 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | falsch | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | Kunststoffbeschichtung | - | - | |
1.05 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 125 | Rostfreier Stahl | 32 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | falsch | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | Kunststoffbeschichtung | - | - | |
1.32 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | Rostfreier Stahl | 51 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | falsch | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | Kunststoffbeschichtung | - | - | |
1.48 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 360 | Rostfreier Stahl | 102 | - | 4,6 | - | 45,3 | - | falsch | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | Kunststoffbeschichtung | - | - | |
1.40 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 200 | Rostfreier Stahl | 51 | - | 7,9 | - | 113,3 | - | falsch | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | Kunststoffbeschichtung | - | - | |
1.62 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 360 | Rostfreier Stahl | 102 | - | 7,9 | - | 113,3 | - | falsch | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | Kunststoffbeschichtung | - | - | |
2.02 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 520 | Rostfreier Stahl | 152 | - | 4,6 | - | 113,3 | - | falsch | Rostfreier Stahl 316 (V4A) | - | Kunststoffbeschichtung | - | - |
Loading...
Bandverschluss | Kugelriegel | Material | Metall | Modell | ohne Verzahnung |
---|---|---|---|---|---|
Textstreifen | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Farbe
Bündeldurchmesser
Max. Bündeldurchmesser
Bandbreite
Bindedicke
Mindesthaltekraft
Betriebstemperatur
Halogenfrei
Materialqualität
Lösbarer Verschluss
Oberflächenbehandlung
UL-Zulassung
UV-stabil gemäß ASTM D6779
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften