• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

LiY mit Zweifarbwendel-Isolation

LiY mit Zweifarbwendel-Isolation
  • Mengenrabatt
LIY, PVC-Steuerleitung, Kleinspannungsschaltlitze für Fernmeldegeräte u. elektronische Baugruppen, farbgewendelte Aderisolation, flammwidrig, max +70°C
Schalt- und Fernmeldelitze mit Farbwendel
PVC-Steuerader
Preisgünstig
Zweifarbgewendeltes PVC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4502232S/250
4502262S/250
4502282S/250
4502292S/250
4502342S/250
4502392S/250
4502442S/250
4502462S/250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennquerschnitt
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Nennspannung U0 Nennspannung U Betriebstemperatur, fest montiert

56.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.251.549.949.970

54.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,251,549,949,930

56.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.251.549.949.970

56.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.251.549.949.970

54.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,251,549,949,930

56.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.251.549.949.970

54.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,251,549,949,930

56.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.251.549.949.970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 250 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderfarbe mehrfarbig
Aderisolierung PVC Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Abschirmung über Verseilung falsch
Isoliert falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) falsch Ölbeständig (nach EN 6081121) falsch
Schutzleiter falsch

Technischer Support