J-Y (ST) Y...LG Fire Alarm Cable

J-Y (ST) Y...LG Fire Alarm Cable
  • Mengenrabatt
J-Y(ST)Y...LG Brandmeldekabel - Installationskabel gemäß VDE 0815 mit rotem Mantel, speziell für den Einsatz als Brandmeldekabel
Installationskabel nach DIN VDE 0815 mit rotem Außenmantel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1708001/100
1708001/1000
1708001/250
1708001/500
1708002/100
1708002/1000
1708002/250
1708002/500
1708004/100
1708004/250
1708004/500
1708010/100
1708010/1000
1708010/250
1708010/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Anzahl der Verseilelemente Verseilelement

43.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100261paarweise

438.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000261paarweise

109.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10250261paarweise

219.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500261paarweise

61.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100471vierfach

613.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000471vierfach

153.33 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10250471vierfach

306.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500471vierfach

137.14 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10100894paarweise

342.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10250894paarweise

685.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500894paarweise

277.85 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101002013.510paarweise

2,778.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010002013.510paarweise

694.64 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 102502013.510paarweise

1,389.25 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105002013.510paarweise

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel rot Material Außenmantel PVC Aderisolierung PVC
Durchmesser Leiter 0.8 Betriebstemperatur, flexibel 50 Betriebstemperatur, fest montiert 70
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Aderidentifikation Farbe Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2
Abschirmung über Verseilung Folie Leiterkategorie Klasse 1 = massiv Schutzhülle keine
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Wasserblockierung Längsrichtung falsch Wasserblockierung radial falsch
Benutzung im Freien erlaubt falsch Verseilung Schichten

Technischer Support