Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | Faserkategorie | Fasertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,680.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 8,4 | 2 | 2 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
11,592.53 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 8,4 | 2 | 2 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
13,690.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 8,4 | 4 | 4 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
25,047.23 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 11,6 | 8 | 8 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
33,419.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 14,7 | 12 | 12 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
3,238.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8,4 | 2 | 2 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
3,807.50 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8,4 | 4 | 4 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
7,153.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 11,6 | 8 | 8 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
9,146.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 14,7 | 12 | 12 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
11,865.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 8,4 | 2 | 2 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
14,259.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 8,4 | 4 | 4 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
27,084.75 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 11,6 | 8 | 8 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
35,470.05 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 14,7 | 12 | 12 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
10,665.90 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 8,4 | 2 | 2 | OS2 | Einzelmodus | |
3,914.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 8,4 | 4 | 4 | OS2 | Einzelmodus | |
12,330.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 8,4 | 4 | 4 | OS2 | Einzelmodus | |
23,305.28 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 11,6 | 8 | 8 | OS2 | Einzelmodus | |
29,260.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3150 | 14,7 | 12 | 12 | OS2 | Einzelmodus |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Flammhemmend | keine | Armierung | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Material äußere Hülle | PUR (Polyurethan) | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Wasserblockierung in Längsrichtung | falsch | Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr |
Zugentlastung | wahr | Art der Röhre | eng | Kabel metallfrei | wahr |
Einblastechnik | falsch | Mit Nagetierschutz | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.
Anzahl der Fasern
Anzahl der Fasern pro Rohr
Faserkategorie
Fasertyp
Optionale Eigenschaften