Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28000001/100 |
28000001/1000 |
28000001/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | |
821.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | |
410.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Anwendung | Innen | Außendurchmesser ca. | 2,2 | Anzahl der Fasern | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fasern pro Rohr | 1 | Faserkategorie | OP1 | Farbe Außenmantel | schwarz |
Flammhemmend | keine | Fasertyp | Multimodus 980/1000 | Armierung | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Material äußere Hülle | PE | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Wasserblockierung in Längsrichtung | falsch | Wasserblockierung in Radialrichtung | falsch |
Zugentlastung | falsch | Art der Röhre | eng | Kabel metallfrei | wahr |
Einblastechnik | falsch | Mit Nagetierschutz | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Optionale Eigenschaften