Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28020702/100 |
28020702/1000 |
28020702/500 |
28620702/100 |
28620702/1000 |
28620702/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendung | Länge (m) | Außendurchmesser ca. | Farbe Außenmantel | Armierung | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | Material äußere Hülle | Mit Nagetierschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Innen | 100 | 8 | orange | falsch | wahr | PUR (Polyurethan) | falsch | |
7,829.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Innen | 1000 | 8 | orange | falsch | wahr | PUR (Polyurethan) | falsch | |
3,914.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Innen | 500 | 8 | orange | falsch | wahr | PUR (Polyurethan) | falsch | |
873.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Außen | 100 | 10,5 | schwarz | wahr | falsch | PE | wahr | |
8,739.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Außen | 1000 | 10,5 | schwarz | wahr | falsch | PE | wahr | |
4,369.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Außen | 500 | 10,5 | schwarz | wahr | falsch | PE | wahr |
Loading...
Anzahl der Fasern | 2 | Anzahl der Fasern pro Rohr | 2 | Faserkategorie | OP2 |
---|---|---|---|---|---|
Flammhemmend | keine | Fasertyp | Multimodus 200/300 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Wasserblockierung in Längsrichtung | falsch | Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr |
Zugentlastung | wahr | Art der Röhre | eng | Kabel metallfrei | wahr |
Einblastechnik | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Länge(m)
Außendurchmesser ca.
Farbe Außenmantel
Armierung
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1)
Material äußere Hülle
Mit Nagetierschutz
Optionale Eigenschaften