Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. | Anzahl der Fasern | Anzahl der Fasern pro Rohr | Faserkategorie | Fasertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,258.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 7,3 | 4 | 4 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
5,034.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4000 | 7,3 | 4 | 4 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
1,857.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 7,3 | 8 | 8 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
7,430.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4000 | 7,3 | 8 | 8 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
2,463.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 7,3 | 12 | 12 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
9,852.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4000 | 7,3 | 12 | 12 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
4,525.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 8,3 | 24 | 24 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
18,102.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4000 | 8,3 | 24 | 24 | OM1 | Multimodus 62.5/125 | |
1,037.50 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7,3 | 4 | 4 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
4,150.00 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 4000 | 7,3 | 4 | 4 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
1,425.83 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7,3 | 8 | 8 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
5,703.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4000 | 7,3 | 8 | 8 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
1,813.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 7,3 | 12 | 12 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
7,254.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4000 | 7,3 | 12 | 12 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
3,248.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 8,3 | 24 | 24 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
12,992.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4000 | 8,3 | 24 | 24 | OM2 | Multimodus 50/125 | |
1,691.00 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7,3 | 4 | 4 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
6,764.00 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 4000 | 7,3 | 4 | 4 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
2,341.83 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7,3 | 8 | 8 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
9,367.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4000 | 7,3 | 8 | 8 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
287.33 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 7,3 | 12 | 12 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
2,873.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 7,3 | 12 | 12 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
11,493.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4000 | 7,3 | 12 | 12 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
1,436.67 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 7,3 | 12 | 12 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
4,778.17 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8,3 | 24 | 24 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
19,112.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4000 | 8,3 | 24 | 24 | OM3 | Multimodus 50/125 | |
823.17 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7,3 | 4 | 4 | OS2 | Einzelmodus | |
3,292.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4000 | 7,3 | 4 | 4 | OS2 | Einzelmodus | |
411.58 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 7,3 | 4 | 4 | OS2 | Einzelmodus | |
997.17 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7,3 | 8 | 8 | OS2 | Einzelmodus | |
3,988.67 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 4000 | 7,3 | 8 | 8 | OS2 | Einzelmodus | |
498.58 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 7,3 | 8 | 8 | OS2 | Einzelmodus | |
1,172.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7,3 | 12 | 12 | OS2 | Einzelmodus | |
4,690.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4000 | 7,3 | 12 | 12 | OS2 | Einzelmodus | |
1,947.00 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8,3 | 24 | 24 | OS2 | Einzelmodus | |
7,788.00 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 4000 | 8,3 | 24 | 24 | OS2 | Einzelmodus |
Loading...
Anwendung | Außen | Farbe Außenmantel | schwarz | Flammhemmend | keine |
---|---|---|---|---|---|
Armierung | wahr | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Material äußere Hülle | PE |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Wasserblockierung in Längsrichtung | wahr |
Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr | Zugentlastung | wahr | Art der Röhre | Zentralrohr |
Kabel metallfrei | wahr | Einblastechnik | wahr | Mit Nagetierschutz | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.
Anzahl der Fasern
Anzahl der Fasern pro Rohr
Faserkategorie
Fasertyp
Optionale Eigenschaften