HITRONIC® HDM Cable

HITRONIC® HDM Cable
  • Mengenrabatt
HITRONIC® HDM Kabel, trommelbar mit 4, 6 oder 8 Adern für mobile Anwendungen, geeignet für wiederholtes auf- und abwickeln; A/J-V(ZN)11Y
Mini-Breakout-/Verteilkabel für häufiges Auf- und Abwickeln, trommelbar
Mobiles Feldkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26610104/4200
26610106/4200
26610108/4200
26610204/4200
26610206/4200
26610208/4200
26610304/4200
26610306/4200
26610308/4200
26610404/4200
26610406/4200
26610408/4200
26610904/4000
26610906/4000
26610908/4000
26610912/1000
26610912/4000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca. Anzahl der Fasern Anzahl der Fasern pro Rohr Faserkategorie Fasertyp

8,521.80 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042005,544OM1Multimodus 62.5/125

11,076.10 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042005,666OM1Multimodus 62.5/125

12,833.10 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042006,288OM1Multimodus 62.5/125

7,518.70 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042005,544OM2Multimodus 50/125

9,880.50 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042005,666OM2Multimodus 50/125

10,808.70 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042006,288OM2Multimodus 50/125

10,185.70 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042005,544OM3Multimodus 50/125

12,574.80 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042005,666OM3Multimodus 50/125

14,030.80 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042006,288OM3Multimodus 50/125

14,497.70 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042005,544OM4Multimodus 50/125

18,991.70 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042005,666OM4Multimodus 50/125

23,938.60 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1042006,288OM4Multimodus 50/125

7,729.33 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1040005,544OS2Einzelmodus

8,037.33 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1040005,666OS2Einzelmodus

9,270.00 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1040006,288OS2Einzelmodus

2,858.67 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010006,71212OS2Einzelmodus

11,434.67 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1040006,71212OS2Einzelmodus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Flammhemmend keine Armierung falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Material äußere Hülle PUR (Polyurethan) Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Wasserblockierung in Längsrichtung falsch Wasserblockierung in Radialrichtung wahr
Zugentlastung wahr Art der Röhre eng Kabel metallfrei wahr
Einblastechnik falsch Mit Nagetierschutz falsch

Technischer Support