Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170901/100 |
2170901/1000 |
2170901/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
394.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | |
3,942.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | |
1,971.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | CAT5e | Leitergröße | AWG22(0.32sq) | Anzahl der Adern | 4 Kern (4C) |
---|---|---|---|---|---|
Kabelaußendurchmesser(mm) | 6.0 bis 6.9 | Mantelmaterial | PVC | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 |
Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderisolierung | Polyolefin |
Aderidentifikation | Farbe | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | vierfach | Außendurchmesser ca. | 6,2 |
AWG Größe | 22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften