• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ETHERLINE® TORSION Cat.6A

ETHERLINE® TORSION Cat.6A
  • Mengenrabatt
Industrial Ethernet Leitung Cat.6A für Torsionsapplikationen (± 180°); 4 paarig; Außenmantel PVC oder PUR mit CMX-Zulassung; Aufbau 4x2xAWG24/7;PROFINET Type C
Hochflexible Anwendung
Torsionsfähige Industrial Ethernet-Leitung, 4-paarig
CAT.6Aqualifiziert für 10GBit/s
Für PROFINET Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170482/100
2170482/1000
2170482/500
2170483/100
2170483/1000
2170483/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMantelmaterial Länge

959.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10PVC100

9,597.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10PVC1000

4,798.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PVC500

1,092.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PUR100

10,925.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10PUR1000

5,462.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PUR500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT6A Leitergröße AWG24(0.20sq) Anzahl der Adern 8 Kern (8C)
Kabelaußendurchmesser(mm) 9.0 bis 9.9 Farbe Grün / Hellgrün Betriebstemperatur, flexibel 70
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Leiterkategorie Klasse 2 = Litze Leitermaterial Kupfer, verzinnt
Aderisolierung Polyolefin Aderidentifikation Farbe Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht Abschirmung über Verseilelement Folie Verseilelement paarweise
Außendurchmesser ca. 9 AWG Größe 24

Technischer Support