Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171228 |
2171229 |
2171235 |
2171236 |
2171237 |
2171238 |
2171239 |
2171240 |
2171241 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | Art der Steckerverbindung 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 0,5 | RJ45 8(4) | |
33.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | RJ45 8(4) | |
19.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | - | |
20.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | |
23.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | |
26.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | |
30.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | |
42.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | |
65.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - |
Loading...
AWG-Größe | 22 | Schutzgrad (IP) | IP20 | NVP-Wert | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | RJ45 8(4) | Kategorie | 5 |
Pinbelegung | 1:1 | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Farbe Außenmantel | grün |
Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt |
Verriegelungshebel | Wahr | Geeignet für Kabelführungskette | Falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Art der Steckerverbindung 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften