Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171025 |
2171026 |
2171027 |
2171028 |
2171029 |
2171030 |
2171031 |
2171032 |
2171033 |
2171034 |
2171035 |
2171036 |
2171037 |
2171038 |
2171039 |
2171040 |
2171041 |
2171042 |
2171043 |
2171044 |
2171045 |
2171046 |
2171047 |
2171048 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | Art der Steckerverbindung 2 | Gehäuseanschluss 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
37.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
40.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
44.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
56.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
79.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | - | - | |
23.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | - | - | |
25.37 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3 | - | - | - | |
30.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | - | - | |
42.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | - | - | |
65.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | - | |
36.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
38.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
40.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
57.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
80.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
22.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | - | - | |
24.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | - | - | - | |
26.76 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | - | - | - | |
31.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | - | - | |
43.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | - | - | |
66.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | - |
Loading...
AWG-Größe | 22 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 63 | Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Kategorie | 5 | Pinbelegung | 1:1 | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 60332324 |
Farbe Außenmantel | grün | Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff |
Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt | Geeignet für Kabelführungskette | Falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Art der Steckerverbindung 2
Gehäuseanschluss 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften