• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ETHERLINE® PN FLEX

ETHERLINE® PN FLEX
  • Mengenrabatt
Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für flexiblen Einsatz, für PROFINET- Applikationen Type B; Aufbau 2x2xAWG22/7; Mantelmaterial in PVC oder FRNC; UL- Zulassung
Flexibler Einsatz
BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappkabel.de/cpr
Für Profinet- Anwendungen
Flexibler Einsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170886/100
2170886/1000
2170886/300
2170886/500
2170890/100
2170890/1000
2170890/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKategorie Mantelmaterial NVP-Wert Länge

319.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CAT5PVC63100

3,191.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CAT5PVC631000

957.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CAT5PVC63300

1,595.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CAT5PVC63500

422.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CAT5e--100

4,220.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CAT5e--1000

2,110.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CAT5e--500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leitergröße AWG22(0.32sq) Anzahl der Adern 4 Kern (4C) Kabelaußendurchmesser(mm) 6.0 bis 6.9
Farbe Grün / Hellgrün Betriebstemperatur, fest montiert 80 Leiterkategorie Klasse 2 = Litze
Leitermaterial Kupfer, blank Aderisolierung PE Aderidentifikation Farbe
Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332324 Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht
Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement vierfach Außendurchmesser ca. 6,5
AWG Größe 22

Technischer Support