Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171264 |
2171265 |
2171266 |
2171267 |
2171268 |
2171269 |
2171270 |
2171271 |
2171272 |
2171273 |
2171274 |
2171275 |
2171276 |
2171277 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | |
32.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | |
35.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | |
39.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | |
45.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
62.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | |
95.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | |
31.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | |
36.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | |
40.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | |
46.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
63.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
96.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 |
Loading...
AWG-Größe | 22 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 67 | Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Art der Steckerverbindung 2 | RJ45 8(4) | Kategorie | 5 | Pinbelegung | 1:1 |
Farbe Außenmantel | grün | Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff |
Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt | Verriegelungshebel | Wahr |
Geeignet für Kabelführungskette | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften