Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171178 |
2171179 |
2171180 |
2171181 |
2171182 |
2171183 |
2171184 |
2171185 |
2171186 |
2171187 |
2171188 |
2171189 |
2171190 |
2171191 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | Art der Steckerverbindung 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | RJ45 8(4) | |
32.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | RJ45 8(4) | |
34.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | RJ45 8(4) | |
36.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | RJ45 8(4) | |
41.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | RJ45 8(4) | |
51.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | RJ45 8(4) | |
73.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | RJ45 8(4) | |
19.72 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0,5 | - | |
20.56 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1 | - | |
22.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 3 | - | ||
29.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | |
40.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - |
Loading...
AWG-Größe | 22 | Schutzgrad (IP) | IP20 | NVP-Wert | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | RJ45 8(4) | Kategorie | 5 |
Pinbelegung | 1:1 | Farbe Außenmantel | grün | Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz |
Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt | Verriegelungshebel | Wahr |
Geeignet für Kabelführungskette | Falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Art der Steckerverbindung 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften