Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171164 |
2171165 |
2171166 |
2171167 |
2171168 |
2171169 |
2171170 |
2171171 |
2171172 |
2171173 |
2171174 |
2171175 |
2171176 |
2171177 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | |
30.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | |
32.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | |
34.65 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 3 | |
38.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
49.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
69.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | |
31.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | |
33.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | |
34.57 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 3 | |
39.68 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 5 | |
50.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
70.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 |
Loading...
AWG-Größe | 22 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 63 | Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Art der Steckerverbindung 2 | RJ45 8(4) | Kategorie | 5 | Pinbelegung | 1:1 |
Farbe Außenmantel | grün | Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff |
Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt | Verriegelungshebel | Wahr |
Geeignet für Kabelführungskette | Falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften