• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ETHERLINE Kabel

ETHERLINE Kabel
  • Mengenrabatt
Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, für PROFINET- Applikationen Type C; Aufbau 2x2xAWG22/7; UL- Zulassung
Hochflexible Anwendung
Hochflexible Anwendung
Für PROFINET Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170894/100
2170894/1000
2170894/300
2170894/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

391.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

3,916.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000

1,174.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10300

1,958.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT5 Leitergröße AWG22(0.32sq) Anzahl der Adern 4 Kern (4C)
Kabelaußendurchmesser(mm) 6.0 bis 6.9 Farbe Grün / Hellgrün Mantelmaterial PUR
NVP-Wert 67 Betriebstemperatur, fest montiert 70 Leiterkategorie Klasse 2 = Litze
Leitermaterial Kupfer, verzinnt Aderisolierung PE Aderidentifikation Farbe
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht Abschirmung über Verseilelement keine
Verseilelement vierfach Außendurchmesser ca. 6,5 AWG Größe 22

Technischer Support