Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171115 |
2171116 |
2171117 |
2171118 |
2171119 |
2171120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | |
33.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | |
34.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | |
39.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
48.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
68.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 |
Loading...
AWG-Größe | 26 | Schutzgrad (IP) | IP20 | NVP-Wert | 77 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelkonstruktion | 2x2 | Art der Steckerverbindung 1 | RJ45 8(4) | Art der Steckerverbindung 2 | RJ45 8(4) |
Kategorie | 5E | Pinbelegung | 1:1 | Farbe Außenmantel | blau |
Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt |
Verriegelungshebel | Wahr | Geeignet für Kabelführungskette | Falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften