Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171097 |
2171098 |
2171099 |
2171100 |
2171101 |
2171102 |
2171103 |
2171104 |
2171105 |
2171106 |
2171107 |
2171108 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | Art der Steckerverbindung 2 | Gehäuseanschluss 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
36.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
38.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
42.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
51.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
71.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
20.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | - | - | |
22.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | - | - | |
24.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | - | - | |
28.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | - | - | |
38.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | - | - | - | |
57.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | - |
Loading...
AWG-Größe | 26 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 77 | Kabelkonstruktion | 2x2 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Kategorie | 5E | Pinbelegung | 1:1 | Farbe Außenmantel | blau |
Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff | Kabelart | SF/UTP |
Knickschutztülle | Geformt | Geeignet für Kabelführungskette | Falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Art der Steckerverbindung 2
Gehäuseanschluss 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften