• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5

ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5
  • Mengenrabatt
Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für flexiblen Einsatz, FRNC Außenmantel, mit GL und DNV Zulassung, für PROFINET-Applikationen bis 100 Mbit
Flexible Anwendungen
Zertifiziert für maritimen Einsatz
Flexibler Einsatz in Verbindung mit geringer mechanischer Beanspruchungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170889/100
2170889/1000
2170889/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

1,986.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

19,865.23 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101000

9,932.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT5 Leitergröße AWG22(0.32sq) Anzahl der Adern 4 Kern (4C)
Kabelaußendurchmesser(mm) 6.0 bis 6.9 Farbe Grün / Hellgrün Betriebstemperatur, fest montiert 70
Leiterkategorie Klasse 2 = Litze Leitermaterial Kupfer, verzinnt Aderisolierung Polypropylen
Aderidentifikation Farbe Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht
Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement vierfach Außendurchmesser ca. 6,5
AWG Größe 22

Technischer Support