Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171073 |
2171074 |
2171075 |
2171076 |
2171077 |
2171078 |
2171079 |
2171080 |
2171081 |
2171082 |
2171083 |
2171084 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | Art der Steckerverbindung 2 | Gehäuseanschluss 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
34.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
36.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
38.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
44.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
57.45 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
19.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | - | - | |
21.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | - | - | |
22.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | - | - | |
24.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | - | - | |
31.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | - | - | |
43.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | - |
Loading...
AWG-Größe | 26 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 77 | Kabelkonstruktion | 2x2 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Kategorie | 5E | Pinbelegung | 1:1 | Farbe Außenmantel | blau |
Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff | Kabelart | SF/UTP |
Knickschutztülle | Geformt | Geeignet für Kabelführungskette | Falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Art der Steckerverbindung 2
Gehäuseanschluss 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften