ETHERLINE® EC FD Cat.5e RJ45

ETHERLINE® EC FD Cat.5e RJ45
  • Mengenrabatt
Industrial Ethernet Patchcord , M12/M12, D-codiert, gerade oder gewinkelt, PUR Mantel, Cat.5 2-paarig
Industrial Ethernet EC Anschluss- und Verbindungsleitung RJ45
Schleppkettentauglich
Zusätzliche Varianten unter www.lappkabel.de/konfektionsfinderoder auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2171764
2171765
2171766
2171767
2171768
2171769
2171770
2171771
2171772
2171773
2171774
2171775
2171776
2171777
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge Art der Steckerverbindung 2

33.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,5RJ45 8(4)

34.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101RJ45 8(4)

36.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102RJ45 8(4)

38.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103RJ45 8(4)

43.58 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 105RJ45 8(4)

55.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010RJ45 8(4)

78.27 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 1020RJ45 8(4)

-

1 auf Anfrage 100,5-

21.72 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101-

24.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102-

26.87 €

1 auf Anfrage 103-

31.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105-

43.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010-

66.22 €

1 Verfügbar 32 Arbeitstage 1020-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG-Größe 26 Schutzgrad (IP) IP20 NVP-Wert 67
Kabelkonstruktion 1x4 Art der Steckerverbindung 1 RJ45 8(4) Kategorie 5E
Pinbelegung 1:1 Farbe Außenmantel grün Farbe Anti-Knick-Mantel schwarz
Kabelart SF/UTP Knickschutztülle Geformt Verriegelungshebel Wahr
Geeignet für Kabelführungskette Wahr

Technischer Support