ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12F

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12F
  • Mengenrabatt
Industrial Ethernet Patchcord , M12/M12, D-codiert, gerade oder gewinkelt, PUR Mantel, Cat.5 2-paarig
Schleppkettentauglich
Zusätzliche Varianten unter www.lappkabel.de/konfektionsfinderoder auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2171736
2171737
2171738
2171739
2171740
2171741
2171742
2171743
2171744
2171745
2171746
2171747
2171748
2171749
2171915
2171916
2171917
2171918
2171919
2171920
2171921
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge Gehäuseanschluss 2 Material connector of connector housing connection 2

50.13 €

1 5 Arbeitstage 100,5IEC 610762101A1 M12DKunststoff

51.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101IEC 610762101A1 M12DKunststoff

53.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102IEC 610762101A1 M12DKunststoff

55.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103IEC 610762101A1 M12DKunststoff

60.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105IEC 610762101A1 M12DKunststoff

72.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010IEC 610762101A1 M12DKunststoff

95.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020IEC 610762101A1 M12DKunststoff

51.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,5IEC 610762101A1 M12DKunststoff

52.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101IEC 610762101A1 M12DKunststoff

54.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102IEC 610762101A1 M12DKunststoff

-

1 auf Anfrage 103IEC 610762101A1 M12DKunststoff

61.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105IEC 610762101A1 M12DKunststoff

73.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010IEC 610762101A1 M12DKunststoff

-

1 auf Anfrage 1020IEC 610762101A1 M12DKunststoff

53.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,5IEC 610762101A1 M12DKunststoff

54.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101--

56.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102IEC 610762101A1 M12DKunststoff

99,999.00 €

1 5 Arbeitstage 103IEC 610762101A1 M12DKunststoff

63.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105--

74.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010IEC 610762101A1 M12DKunststoff

98.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020IEC 610762101A1 M12DKunststoff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG-Größe 26 Gehäuseanschluss 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Schutzgrad (IP) IP67
NVP-Wert 67 Kabelkonstruktion 1x4 Art der Steckerverbindung 1 M12
Art der Steckerverbindung 2 M12 Kategorie 5E Pinbelegung 1:1
Farbe Außenmantel grün Farbe Anti-Knick-Mantel schwarz Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 Kunststoff
Kabelart SF/UTP Knickschutztülle Geformt Geeignet für Kabelführungskette Wahr

Technischer Support