Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | Art der Steckerverbindung 2 | Gehäuseanschluss 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
37.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
40.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
42.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
47.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
58.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
81.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
37.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
38.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
41.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
43.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
47.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
59.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
82.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
21.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | - | - | - | |
22.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | - | - | |
25.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | - | - | |
27.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | - | - | |
31.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | - | - | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | - | - | |
66.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | - | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0,5 | - | - | - | ||
23.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | - | - | |
25.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | - | - | |
28.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | - | - | |
32.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | - | - | |
44.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | - | - | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | - | |
38.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | M12 | - | - | |
39.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | M12 | - | - | |
42.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M12 | - | - | |
44.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | - | - | |
48.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M12 | - | - | |
60.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | - | - | |
83.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | M12 | - | - |
Loading...
AWG-Größe | 26 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 67 | Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Kategorie | 5E | Pinbelegung | 1:1 | Farbe Außenmantel | grün |
Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff | Kabelart | SF/UTP |
Knickschutztülle | Geformt | Geeignet für Kabelführungskette | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Art der Steckerverbindung 2
Gehäuseanschluss 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften