Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170464/100 |
2170464/1000 |
2170464/500 |
2170465/100 |
2170465/1000 |
2170465/500 |
2170466/100 |
2170466/1000 |
2170466/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mantelmaterial | Durchmesser Leiter | Flammhemmend | Abschirmung über Verseilung | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PVC | - | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Geflecht | 100 | |
4,882.10 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | PVC | - | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Geflecht | 1000 | |
2,441.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PVC | - | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Geflecht | 500 | |
666.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PUR | 0,64 | - | Folie + Geflecht | 100 | |
6,661.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | PUR | 0,64 | - | Folie + Geflecht | 1000 | |
3,330.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PUR | 0,64 | - | Folie + Geflecht | 500 | |
576.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Geflecht | 100 | |
5,767.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Geflecht | 1000 | |
2,883.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Geflecht | 500 |
Loading...
Kategorie | CAT6A | Leitergröße | AWG22(0.32sq) | Anzahl der Adern | 8 Kern (8C) |
---|---|---|---|---|---|
Kabelaußendurchmesser(mm) | 9.0 bis 9.9 | Farbe | Grün / Hellgrün | NVP-Wert | 79 |
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | PE | Aderidentifikation | Farbe | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch |
Abschirmung über Verseilelement | Folie | Verseilelement | paarweise | Außendurchmesser ca. | 9 |
AWG Größe | 22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mantelmaterial
Durchmesser Leiter
Flammhemmend
Abschirmung über Verseilung
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften