• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ETHERLINE® CAT.6 FD

ETHERLINE® CAT.6 FD
  • Mengenrabatt
Industrial Ethernet Leitung Cat.6 für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten; 4 paarig; Außenmantel PUR mit CMX-Zulassung; Aufbau 4x2xAWG26/19
Ethernetkabel der Kategorie 6, Klasse E für den Einsatz in Schleppketten - getestet bis 250 MHz
Schleppkettenfähige CAT.6 Leitung!

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170488/100
2170488/1000
2170488/150
2170488/300
2170488/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

763.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100

6,628.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000

1,145.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10150

2,290.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10300

3,816.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leitergröße AWG26(0.12sq) Anzahl der Adern 8 Kern (8C) Kabelaußendurchmesser(mm) 7.0 bis 7.9
Farbe Grün / Hellgrün Mantelmaterial PUR NVP-Wert 67
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Leiterkategorie Klasse 6 = sehr flexibel Leitermaterial Kupfer, verzinnt
Aderisolierung Polypropylen Aderidentifikation Farbe Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement paarweise
Außendurchmesser ca. 7,8 AWG Größe 26

Technischer Support