• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ETHERLINE® Cat.5e FD

ETHERLINE® Cat.5e FD
  • Mengenrabatt
Industrial Ethernet Leitung Cat.5e für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten; 2 oder 4 paarig; Außenmantel PUR mit AWM-Zulassung; Aufbau 4x2xAWG26/19
Ethernetkabel der Kategorie 5e, Klasse D für den Einsatz in Schleppketten - getestet bis 100 MHz
Industrial Ethernet-Leitung
Für hochflexible Anwendung
Nur für Patchkabel-Anwendungen (max. 60 m)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170289/100
2170289/1000
2170289/300
2170289/500
2170489/100
2170489/1000
2170489/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern Außendurchmesser ca. Länge

367.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104 Kern (4C)6,2100

3,671.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104 Kern (4C)6,21000

1,101.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 104 Kern (4C)6,2300

1,835.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104 Kern (4C)6,2500

652.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108 Kern (8C)6,3100

6,520.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108 Kern (8C)6,31000

3,260.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108 Kern (8C)6,3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT5e Leitergröße AWG26(0.12sq) Kabelaußendurchmesser(mm) 6.0 bis 6.9
Farbe Blau Mantelmaterial PUR NVP-Wert 65
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Leiterkategorie Klasse 6 = sehr flexibel Leitermaterial Kupfer, blank
Aderisolierung Polyolefin Aderidentifikation Farbe Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement paarweise
AWG Größe 26

Technischer Support