• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ETHERLINE® Cat.5e 105 plus

ETHERLINE® Cat.5e 105 plus
  • Mengenrabatt
Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für flexiblen Einsatz, für PROFINET- Applikationen Type B; Aufbau 2x2xAWG22/7;für Dauertemperatur bis 105°C
Flexible Anwendungen
Für PROFINET Anwendungen
Erweiterter Temperaturbereich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170636/100
2170636/1000
2170636/300
2170636/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

473.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100

4,732.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000

1,419.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10300

2,366.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT5e Leitergröße AWG22(0.32sq) Anzahl der Adern 4 Kern (4C)
Kabelaußendurchmesser(mm) 6.0 bis 6.9 Farbe Grün / Hellgrün Betriebstemperatur, fest montiert 105
Leiterkategorie Klasse 2 = Litze Leitermaterial Kupfer, blank Aderisolierung Polyolefin
Aderidentifikation Farbe Flammhemmend keine Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement vierfach
Außendurchmesser ca. 6,5 AWG Größe 22

Technischer Support