Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CE217489/100 |
CE217489/1000 |
CE217489/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
705.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | |
7,054.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | |
3,527.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | CAT5 | Leitergröße | AWG22(0.32sq) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 6.0 bis 6.9 |
---|---|---|---|---|---|
Mantelmaterial | PUR | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze |
Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderisolierung | PE | Aderidentifikation | Farbe |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | vierfach | Außendurchmesser ca. | 6,3 | AWG Größe | 22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften