Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4571101/250 |
4571101/500 |
4571102/250 |
4571102/500 |
4571103/250 |
4571103/500 |
4571104/250 |
4571104/500 |
4571105/250 |
4571105/500 |
4571106/250 |
4571106/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,292.85 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | 16 | 8.8 | |
4,585.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 8.8 | |
2,874.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | 25 | 10.4 | |
5,748.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 10.4 | |
4,137.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | 35 | 12.4 | |
8,274.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 35 | 12.4 | |
5,845.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | 50 | 14.6 | |
11,690.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 50 | 14.6 | |
8,057.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | 70 | 17 | |
16,114.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 500 | 70 | 17 | |
10,909.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | 95 | 19.8 | |
21,818.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 500 | 95 | 19.8 |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 70 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
---|---|---|---|---|---|
Aderfarbe | transparent | Aderisolierung | PVC | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Abschirmung über Verseilung | falsch | Isoliert | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 6081121) | falsch | Schutzleiter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften