EPIC® SOLAR 4Plus F

EPIC® SOLAR 4Plus F
  • Mengenrabatt
Steckverbindersystem für die witterungsbeständige Verkabelung von Photovoltaik- Anlagen
4mm Stecksystem mit doppelten Rasthaken
Für Photovoltaikanlagen bis zu 1,5kV Systemspannung
Verfügbar ab 2017

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44428218
44428220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschließbarer Leiterquerschnitt

0.75 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5

0.75 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur 105 Schutzart (IP), montiert IP68 Nennspannung 1500
Verschmutzungsgrad 3 Anzahl der Steckkontakte 1 Umgebungstemperatur 105
Material Gehäuse Kunststoff Material der Kontaktfläche Zinn Material Isolationskörper Thermoplast
Material Kontakt Messing Verschlussmechanismus Sonstige Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0
Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr Mit Schutzleiter Falsch Kontaktart Bus
Art der elektrischen Verbindung Crimpverbindung Art des Gehäuses gerade

Technischer Support