• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16

EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16
  • Mengenrabatt
EPIC® R3.0 Kabelstecker Signal für 26 Kontakte
Rundsteckverbinder mit Lötanschluss 21polig und 26polig
Kompakter und zuverlässiger Steckverbinder für vieladrige Signalkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00008749
00008829
00008899
00009045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte Kontaktart

26.85 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1021Kupplung

29.53 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 1026Kupplung

27.00 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026Stecker

25.40 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1021Stecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 7.5 Zulässige Spannung(V) 60 Verbindungsart Lötverbindung
Art des Gehäuses Gerade Gewindegröße M 27 Umgebungstemperatur 125
Betriebstemperatur 125 Verschmutzungsgrad 3 Anschließbarer Leiterquerschnitt 1
Material Gehäuse Messing Material der Kontaktfläche Gold Material Isolationskörper Thermoplast
Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Falsch Verschlussmechanismus Stopfbüchse
Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support