• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 polig

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 polig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 polig
  • EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 polig
  • EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 polig
  • EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 polig
  • EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 polig
  • EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 polig
  • Mengenrabatt
EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 polig für die M23 Rundsteckverbinderserie
Einsätze für Rundsteckverbinder M23

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
73002712
73002713
73002714
73002715
73002716
73002717
73002718
73002719
73002720
73002721
73002722
73002723
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsart Kontaktart Kontakteinsatz ohne Kontakte

1.17 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

1.08 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

6.37 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

6.05 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

6.15 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungKupplungFalsch

5.92 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 10LötverbindungKupplungFalsch

1.17 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

1.08 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

6.37 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

6.05 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

6.15 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungKupplungFalsch

5.92 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungKupplungFalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Zulässiger Strom(A) 7 Zulässige Spannung(V) 100
Durchmesser Steckkontakt 1 Umgebungstemperatur 125 Anzahl der Pole 12
Bemessungsstoßspannung 1,5 Verschmutzungsgrad 3 Anschließbarer Leiterquerschnitt 1
Material der Kontaktfläche Gold Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material des Kontakteinsatzes Kunststoff
Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Falsch Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0
Mit Drahtschutz Wahr Modulare Version Wahr Überspannungskategorie III

Technischer Support