• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EPIC® LS1 Leistungs-Kabelstecker

EPIC® LS1 Leistungs-Kabelstecker
  • Mengenrabatt
EPIC® LS1 Leistungs-Kabelstecker kurz mit Kupplungsmutter
Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung. Reduzierte Länge für einfach zu konfektionierende Leitungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
73000024
73000025
73000026
73000027
73000028
73000029
73000030
73000031
76123100
76123610
76124100
76124610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte

28.50 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

28.48 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

17.88 €

20 Verfügbar auf Anfrage 107

17.72 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

30.47 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

30.23 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

17.67 €

20 Verfügbar 22 Arbeitstage 105

17.62 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

30.53 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

17.93 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 105

28.35 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

17.67 €

20 Verfügbar auf Anfrage 107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 26 Zulässige Spannung(V) 630 Verbindungsart Crimpverbindung
Art des Gehäuses Gerade Durchmesser Stecker 28 Gewindegröße M 23
Umgebungstemperatur 125 Betriebstemperatur 125 Verschmutzungsgrad 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5 Material Gehäuse Zink Material der Kontaktfläche Gold
Material Isolationskörper Thermoplast Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Wahr
Kontaktart Kupplung Verschlussmechanismus Stopfbüchse Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support