• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EPIC® H-B 10 SDRH-BO

EPIC® H-B 10 SDRH-BO
  • Mengenrabatt
Das universale Metallgehäuse mit Bolzen für einen direkten Bügel und einem Kabeleingang ist für den Einsatz in der Kunststoffindustrie und im Maschinen- und Anlagenbau geeignet. Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard. Mehr Platz im Innenraum für die Verkabelung
Metalldeckel mit stabilem Scharnier
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70045200
70045400
79045200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

27.45 €

5 Verfügbar 25 Arbeitstage 10

28.60 €

5 Verfügbar auf Anfrage 10

27.63 €

5 Verfügbar auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 74 Länge 73
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Doppelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Seitwärts
Position des Schäkels Abdeckung Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Sockelgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Wahr Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support