EPIC® H-A 4 BS / SS

EPIC® H-A 4 BS / SS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EPIC® H-A 4 BS / SS
  • EPIC® H-A 4 BS / SS
  • Mengenrabatt
Der robuste Einsatz hat einen Schraubanschluss, der einfach bedient werden kann, und eignet sich beispielsweise für die Verwendung in Steuerungssystemen. H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt
Einsatz für Drehstromanwendungen mit Neutralleiter
einfach zu konfektionieren durch gerade Leitereinführung
Einsatz für Bahnanwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10431000
10432000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

7.02 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Pin

7.17 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 23 Zulässige Spannung(V) 400 Durchmesser Steckkontakt 1,6
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5 Anzahl der Pole 4
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 4
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr Mit Drahtschutz Wahr

Technischer Support