• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EPIC® H-A 3 MTGV

EPIC® H-A 3 MTGV

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EPIC® H-A 3 MTGV
  • EPIC® H-A 3 MTGV
  • Mengenrabatt
Das kompakte, robuste Metallgehäuse ist ideal für die Verwendung mit einem Rechtecksteckverbinder und für die Stromversorgung bei beengten Platzverhältnissen geeignet. Innovative Gehäuse in Metall- und Kunststoffausführung
Kleines, robustes Metallgehäuse
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10426500
10512100
19426500
19512100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Kabelverschraubung

3.20 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Wahr

2.58 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Falsch

3.93 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Wahr

3.12 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 50 Länge 26,8
Breite 23,8 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung darüber
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Zink Art des Gehäuses Steckergehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support