EPIC® H-A 16 TBF-LB

EPIC® H-A 16 TBF-LB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EPIC® H-A 16 TBF-LB
  • EPIC® H-A 16 TBF-LB
  • Mengenrabatt
Das robuste kompakte Metallgehäuse ist ideal für den Einsatz in Steuerungssystemen oder Elektronik-Laboratorien geeignet. Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10563000
19563000
19563200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.05 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

24.75 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

24.60 €

5 Verfügbar 30 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 53 Länge 79
Breite 29,5 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung darüber
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Kupplungsgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support