Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10530000 |
10531000 |
10532000 |
10533000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontaktart | Mit Drahtschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Pin | Wahr | |
12.07 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Bus | Wahr | |
9.97 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Pin | Falsch | |
11.77 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Bus | Falsch |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 16 | Zulässige Spannung(V) | 250 | Durchmesser Steckkontakt | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur | 125 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 | Anzahl der Pole | 16 |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 | Bemessungsstoßspannung | 4 |
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | V0 | Material Stecker des Steckereinsatzes | Thermoplast | Material Kontakt | Messing |
Material des Kontakteinsatzes | Kunststoff | Material der Kontaktfläche | Silber | Kontakteinsatz ohne Kontakte | Falsch |
Modulare Version | Wahr | Mit Schutzleiter | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktart
Mit Drahtschutz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften