EPIC ® H-A 10 TSH

EPIC ® H-A 10 TSH
  • Mengenrabatt
Das hohe Metall-Tüllengehäuse hat einen seitlichen Kabeleingang und ist für den Einsatz in der Maschinen- und Geräteherstellung geeignet. Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
Griffige Rippen für komfortables Ziehen der Steckers
Mehr Platz im Innenraum für die Verkabelung
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70462200
70462400
79462200
79462400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.20 €

5 Verfügbar 37 Arbeitstage 10

18.20 €

5 Verfügbar 37 Arbeitstage 10

21.47 €

5 Verfügbar 37 Arbeitstage 10

21.93 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 67,3 Länge 63
Breite 29,5 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Seitwärts
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Steckergehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support