• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EPIC® H-A 10 TS

EPIC® H-A 10 TS
  • Mengenrabatt
Das robuste Metallgehäuse ist für Rechtecksteckverbinder vorgesehen und hat eine geringe Aufbauhöhe, Bolzen für einen Längsbügel und einen seitlichen Kabeleingang. Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
Griffige Rippen für komfortables Ziehen der Steckers
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10445000
10445500
19445000
19445500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.97 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

13.35 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

14.95 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

15.00 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 53,3 Länge 63
Breite 29,5 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Einzelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Seitwärts
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Steckergehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support